Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FWFA FlareStar

Gerades Kunststoff-Fitting mit Innengewinde und Schlauchtülle für sichere Verbindungen von Schläuchen und Rohren in industriellen Anwendungen.

Gerader Adapter mit Schweißstutzen und NPT Innengewinde

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „Space Saver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Gerades Kunststoff-Fitting mit Innengewinde und Schlauchtülle für sichere Verbindungen von Schläuchen und Rohren in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Innengewinde
Schweißstutzen
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue