Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FWRT FlareStar

T-Stück-Fitting aus weißem Kunststoff mit drei glatten Rohranschlüssen für sichere Verzweigungen in industriellen Anwendungen.,T-Stück-Fitting aus weißem Kunststoff mit drei glatten Rohranschlüssen für sichere Verzweigungen in industriellen Anwendungen.

T-Stück Reduzierung mit Schweißstutzen

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
T-Stück-Fitting aus weißem Kunststoff mit drei glatten Rohranschlüssen für sichere Verzweigungen in industriellen Anwendungen.,T-Stück-Fitting aus weißem Kunststoff mit drei glatten Rohranschlüssen für sichere Verzweigungen in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Schweißstutzen
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue