Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FWSR FlareStar

Gerades Verbindungsstück aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Schlauchtüllenanschlüssen für sichere Schlauchverbindungen in industriellen Anwendungen.,Gerades Verbindungsstück aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Schlauchtüllenanschlüssen für sichere

Gerade Reduzierung mit Schweißstutzen

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „Space Saver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Gerades Verbindungsstück aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Schlauchtüllenanschlüssen für sichere Schlauchverbindungen in industriellen Anwendungen.,Gerades Verbindungsstück aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Schlauchtüllenanschlüssen für sichere

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 2''
Anschlussarten
Schweißstutzen
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue