Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FWU FlareStar

Verschraubung aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Rohranschlüssen und zentraler Überwurfmutter für sichere Verbindungen in industriellen Anwendungen.,Verschraubung aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Rohranschlüssen und zentraler Überwurfmutter für

O-Ringfreie Verschraubung

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „Space Saver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Verschraubung aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Rohranschlüssen und zentraler Überwurfmutter für sichere Verbindungen in industriellen Anwendungen.,Verschraubung aus weißem Kunststoff mit zwei glatten Rohranschlüssen und zentraler Überwurfmutter für

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1 1/2'' bis 2''
Werkstoffe
PFA

Downloads

5 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ FlareStar fwu

    pdf (239 KB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN