Ultrahochreiner PFA-Fitting

GEMÜ NCP Nexus Connect®

Nexus Connect Fitting aus hochreinem PFA mit Überwurfmutter und Gauge Ring zur sicheren, dichten Verbindung für Reinstmedien bis 200 °C.,Nexus Connect Fitting aus hochreinem PFA mit Überwurfmutter und Gauge Ring zur sicheren, dichten Verbindung für R

Verschlussstopfen für Nexus Connect® Anschluss

Produktinfos

Die Verschlussstopfen für Nexus Connect® Anschlüsse wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

Hauptmerkmale

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Einfache Montage durch einen integrierten Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleistet
  • Semi 57-0120 konform
Nexus Connect Fitting aus hochreinem PFA mit Überwurfmutter und Gauge Ring zur sicheren, dichten Verbindung für Reinstmedien bis 200 °C.,Nexus Connect Fitting aus hochreinem PFA mit Überwurfmutter und Gauge Ring zur sicheren, dichten Verbindung für R

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 8,28 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Nexus Connect®
Werkstoffe
PFA

Downloads

2 Ergebnisse
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN