Ultrahochreiner PFA-Fitting

GEMÜ NRE Nexus Connect®

Nexus Connect Reduzierfitting aus PFA mit zwei unterschiedlich großen Verschraubungen für hochreine Rohrverbindungen.,Nexus Connect Reduzierfitting aus PFA mit zwei unterschiedlich großen Verschraubungen für hochreine Rohrverbindungen.,Nexus Connect Reduz

Winkelreduzierung mit Nexus Connect® Anschluss

Produktinfos

Die Winkelreduzierungen mit Nexus Connect® Anschluss Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

Hauptmerkmale

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Einfache Montage durch einen integrierten Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleistet
  • Semi 57-0120 konform
Nexus Connect Reduzierfitting aus PFA mit zwei unterschiedlich großen Verschraubungen für hochreine Rohrverbindungen.,Nexus Connect Reduzierfitting aus PFA mit zwei unterschiedlich großen Verschraubungen für hochreine Rohrverbindungen.,Nexus Connect Reduz

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 8,28 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Nexus Connect®
Werkstoffe
PFA

Downloads

2 Ergebnisse
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN