Ultrahochreiner PFA-Fitting

GEMÜ NSE Nexus Connect®

Winkelverbinder mit Nexus Connect Space Saver aus PFA für platzsparende und dichte Rohrverbindungen.
,Winkelverbinder mit Nexus Connect Space Saver aus PFA für platzsparende und dichte Rohrverbindungen.
,Winkelverbinder mit Nexus Connect Space Saver aus

Winkelverbinder mit Nexus Connect® Space Saver

Produktinfos

Die Winkelverbinder mit Nexus Connect® Space Saver wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

Hauptmerkmale

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Einfache Montage durch einen integrierten Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleistet
  • Semi 57-0120 konform
Winkelverbinder mit Nexus Connect Space Saver aus PFA für platzsparende und dichte Rohrverbindungen.
,Winkelverbinder mit Nexus Connect Space Saver aus PFA für platzsparende und dichte Rohrverbindungen.
,Winkelverbinder mit Nexus Connect Space Saver aus

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 8,28 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Nexus Connect® SpaceSaver
Werkstoffe
PFA

Downloads

2 Ergebnisse
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN