Ultrahochreiner PFA-Fitting

GEMÜ NSUT Nexus Connect®

Kompakter Winkelverbinder aus PFA mit Nexus Connect SpaceSaver Anschluss für präzise Medienführung in Reinraumsystemen.
,Kompakter Winkelverbinder aus PFA mit Nexus Connect SpaceSaver Anschluss für präzise Medienführung in Reinraumsystemen.
,Kompakter W

Gerades Verbindungsstück mit Nexus Connect® Space Saver

Produktinfos

Die geraden Verbindungsstücke mit Nexus Connect® Space Saver wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

Hauptmerkmale

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Einfache Montage durch einen integrierten Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleistet
  • Semi 57-0120 konform
Kompakter Winkelverbinder aus PFA mit Nexus Connect SpaceSaver Anschluss für präzise Medienführung in Reinraumsystemen.
,Kompakter Winkelverbinder aus PFA mit Nexus Connect SpaceSaver Anschluss für präzise Medienführung in Reinraumsystemen.
,Kompakter W

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 8,28 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Nexus Connect® SpaceSaver
Werkstoffe
PFA

Downloads

2 Ergebnisse
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN