Typ
Filtern nach
3030: magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Messgerät komplett
DN
Filtern nach
000: DN 25 - DN 300, (für Gehäuseform DH)
25: DN 25 (nicht für Gehäuseform DH)
32: DN 32 (nicht für Gehäuseform DH)
40: DN 40 (nicht für Gehäuseform DH)
50: DN 50 (nicht für Gehäuseform DH)
65: DN 65 (nicht für Gehäuseform DH)
Gehäuseform
Filtern nach
DD: Messgerät komplett, mit GEMÜ Durchgangsgehäuse
DF: Messgerät komplett, mit GEMÜ Zwischenbauflansch
DH: Messgerät komplett, mit GEMÜ Einschweißhülse
DN: Messgerät komplett, mit NEUMO BioControl Durchgangsgehäuse
Anschlussart
Filtern nach
8: DIN Zwischenbauflansch
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
WS: GEMÜ Einschweißhülse für Gehäuseform DH
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
41: 1.4435
Dichtwerkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
F5: FFKM (Isolast J9505)
Sensorwerkstoff
Filtern nach
C: 1.4435/Peek
E: 1.4435/TFM1600
Geräteausführung
Filtern nach
M02: Messgerät mit Feldbusschnittstelle
M42: Messgerät 4 - 20 mA, 1 Pulsausgang, 2 Relaisausgänge
Option
Filtern nach
00: ohne
DP: Profibus-DP
Spannung / Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
1503: Ra ≤ 0,8 µm innen/außen elektropoliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen