• Deutsch
    • Englisch
  • zur Unternehmenswebseite
GEMÜ Ventil-, Mess- und Regelsysteme für Fluide
  • Warenkorb (0)
  • Login / Registrierung

    Passwort vergessen
    Jetzt hier registrieren
  • Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
Hilfe bei der Suche nach einem GEMÜ Artikel
× Hilfe bei der Suche
  • Ventiltechnik
    • Absperrklappen
      • Absperrklappen

        Hauptanwendungsbereiche der GEMÜ Klappenventile sind industrielle Prozesse, die chemische Industrie sowie die Wassergewinnung und Wasseraufbereitung. Im Standard ist die zentrische Bauweise erhältlich. Für Projekte stehen auf Anfrage auch doppelt exzentrische und dreifach exzentrische Absperrarmaturen zur Verfügung. Je nach Anwendung kann zusätzlich auf entsprechendes Zubehör zurückgegriffen werden. Durch abgestimmte Regelkomponenten wie Stellungs- und Prozessregler können GEMÜ Absperrklappen auch in Regelkreisläufen eingesetzt werden.

        Absperrklappen
    • Antriebe
      • Antriebe

        GEMÜ bietet neben Komplettventilen auch Linear- und Schwenkantriebe zur Adaptierung auf Ventilkörper anderer Hersteller an. So können zum Beispiel die hochwertigen Ventilantriebe mit Anschlussflanschen nach ISO 5211 auf eine Vielzahl an Klappen- sowie Kugelhahnkörpern montiert werden. Auch für Sitz- und Membranventile befindet sich ein entsprechender Antrieb im Portfolio.

        Antriebe
    • Fittings und Schläuche
      • Fittings und Schläuche

        Für die Produktion von Halbleitern, LEDs, Reinstmedien, Mikrochips und Solarzellen bietet GEMÜ über 100 verschiedene Fitting-Varianten für die marktgängigsten Anschlüsse an. Ergänzt wird das Portfolio durch hochwertige Schläuche für Anwendungen mit Reinstmedien.

        Fittings und Schläuche
    • Kugelhähne
      • Kugelhähne

        GEMÜ Kugelhähne können vielfältig eingesetzt werden. Sie finden sich hauptsächlich in industriellen Prozessen, der Wassergewinnung und der Wasseraufbereitung. Darüber hinaus werden GEMÜ Kugelhähne aus Kunststoff in der chemischen Industrie erfolgreich eingesetzt. Neben Ventilen mit Durchgangskörper (2/2-Wege-Ventil) sind auch T-Ventile (3/2-Wege-Ventil) lieferbar. Zubehör wie Schließ- und Hubbegrenzungen, Näherungsinitiatoren, optische Stellungsanzeigen und elektrische Stellungsrückmelder runden das Kugelventil-Programm ab.

        Kugelhähne
    • Membransitzventile
      • Membransitzventile

        Membran-Sitzventile von GEMÜ eignen sich für sowohl für Auf-/Zu-Anwendungen als auch für Regel- und Dosieraufgaben. Die eingesetzte PTFE-Membrane trennt das Medium sicher vom Antrieb ab. Die Ventile sind gut reinigbar und besitzen im Vergleich zu Ventilen mit einem Faltenbalg deutlich verringerte Toträume. Ein im Antrieb enthaltenes Vorspannelement garantiert die Dichtheit nach außen, selbst bei Temperaturschwankungen und Setzeffekten der Kunststoffteile. Die Ventile sind sowohl mit Durchgangskörper, als auch als Mehrwege-Ventilblock-Systeme erhältlich.

        Membransitzventile
    • Membranventile
      • Membranventile

        Durch eine Vielzahl von Körper- und Dichtwerkstoffen werden GEMÜ Membranventile in zahlreichen Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Je nach Anwendung kann auf verschiedene Betätigungsarten, Körperwerkstoffe und Anschlüsse zurückgegriffen werden.

        Membranventile
    • Prozessmagnetventile
      • Prozessmagnetventile

        Magnetventile sind für schnelle Schaltwechsel ausgelegt und eignen sich besonders für Dosieraufgaben. Hauptanwendungsbereiche sind vielfältigste Industrieanwendungen.

        Prozessmagnetventile
    • Rückschlagventile
      • Rückschlagventile

        Rückschlagventile werden in nahezu allen Anlagenarten und zahlreichen Prozessen und Anwendungen aller Industrien eingesetzt. GEMÜ bietet hier sowohl Rückschlagventile wie auch Rückschlagklappen an.

        Rückschlagventile
    • Schmutzfänger
      • Schmutzfänger

        Um Verschmutzungen in Fluidströmen herauszufiltern, werden Schmutzfänger eingesetzt. Je nach durchfließendem Medium stehen verschiedene Maschenweiten sowie Materialien für den Filtereinsatz zur Verfügung.

        Schmutzfänger
    • Single-use-Ventile/-Komponente
      • Single-use-Ventile/-Komponente

        Wenn Kreuzkontaminationen zwingend vermieden werden müssen oder ein vereinfachtes Anlagendesign erforderlich ist, kommen Single-Use Ventile zum Einsatz. Das GEMÜ Portfolio umfasst Single-Use Membranventile mit manuellem oder pneumatischem Antrieb. Der Single-Use-Ventilkörper wird nach einmaliger Verwendung vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Ventilantrieb hingegen verbleibt für die Mehrfachnutzung in der Anlage.

        Single-use-Ventile/-Komponente
    • Sitzventile
      • Sitzventile

        Sitzventile eignen sich sehr gut für schnelle Schaltwechsel, hohe Temperaturen und für Regelanwendungen. Sie werden häufig zur Dampfsteuerung und in der Wasseraufbereitung eingesetzt. Hauptanwendungsbereiche sind vielfältigste Anwendungen in industriellen Prozessen, aber auch in sterilen und hygienischen Anwendungen von Pharma, Food und Biotechnologie. GEMÜ bietet sowohl Sitzventile in Geradsitz-, wie auch Schrägsitzausführung an. Je nach Ventiltyp sind neben 2/2-Wege-Körpern auch 3/2-Wege-Körper erhältlich.

        Sitzventile
    • Vorsteuerventile
      • Vorsteuerventile

        GEMÜ liefert Vorsteuerventile beziehungsweise Pilotventile für pneumatisch betätigte Ventile, Zylinder und sonstige Prozesskomponenten. Sie zeichnen sich aus durch eine robuste und langlebige Ausführung sowie eine exakte Luftdosierung.

        Vorsteuerventile
    • Werkzeuge
      • Werkzeuge

        Nicht jeder Montage- und Reparaturschritt kann mit Standard-Werkzeug ausgeführt werden. Dass dieser jedoch trotzdem schnell und einfach erfolgen kann, stellt GEMÜ eine Auswahl an Spezialwerkzeugen z.B. für die Ventilmontage und den Wechsel von Verschleißteilen zur Verfügung.

        Werkzeuge
    • Zubehör
      • Zubehör

        Zur Abrundung der GEMÜ-Produktpalette steht zahlreiches Zubehör zur Verfügung. Hubbegrenzungen und optische Stellungsanzeigen für Ventile gehören ebenso dazu wie Montagezubehör, Anbausätze für Stellungsanzeigen und Regler, Steuerluftadapter und Aufnahmebügel nach Namur, Gerätesteckdosen und Kabelstecker, Weggeber für Regler und vieles andere mehr.

        Zubehör
  • Mess- und Regeltechnik
    • Druckregelventile
      • Druckregelventile

        GEMÜ Druckregelventile werden in Anlagen eingesetzt, in denen ein konstanter Arbeits- oder Systemdruck erforderlich ist. Sie begrenzen den Druck nach oben hin, fangen Druckspitzen ab und/oder gleichen Druckschwankungen aus. Je nach Funktion sind 3 verschiedene Ausführungen erhältlich.

        Druckregelventile
    • Durchflussmessgeräte
      • Durchflussmessgeräte

        Für den Bereich Durchfluss-Messtechnik bietet GEMÜ verschiedene Funktionsprinzipien an:

        Durchflussmessgeräte
    • Fittings und Schläuche
      • Fittings und Schläuche

        Für die Produktion von Halbleitern, LEDs, Reinstmedien, Mikrochips und Solarzellen bietet GEMÜ über 100 verschiedene Fitting-Varianten für die marktgängigsten Anschlüsse an. Ergänzt wird das Portfolio durch hochwertige Schläuche für Anwendungen mit Reinstmedien.

        Fittings und Schläuche
    • Stellungs- und Prozessregler
      • Stellungs- und Prozessregler

        Die GEMÜ Produktpalette zur Prozessautomatisierung von Ventilen umfasst Dreipunktregler zur Stellungsregelung von Motorventilen sowie elektropneumatische Regler für Pneumatikventile mit Schwenk- und Linearantrieben.

        Stellungs- und Prozessregler
    • Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen
      • Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen

        Pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen und Ventile mit Linearantrieb werden häufig in Verbindung mit Stellungsrückmeldern eingesetzt. Je nach Art des Gerätes werden Mikro- oder Näherungsschalter verwendet. Sie ermöglichen eine sichere Endlagenrückmeldung und können auf Wunsch mit einer Feldbusanbindung (z.B. AS-Interface, DeviceNet etc.) ausgestattet werden.

        Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen
    • Temperaturmessgeräte & Druckmessgeräte
      • Temperaturmessgeräte & Druckmessgeräte

        Temperaturmessgeräte & Druckmessgeräte
    • Zubehör
      • Zubehör

        Zur Abrundung der GEMÜ-Produktpalette steht zahlreiches Zubehör zur Verfügung. Hubbegrenzungen und optische Stellungsanzeigen für Ventile gehören ebenso dazu wie Montagezubehör, Anbausätze für Stellungsanzeigen und Regler, Steuerluftadapter und Aufnahmebügel nach Namur, Gerätesteckdosen und Kabelstecker, Weggeber für Regler und vieles andere mehr.

        Zubehör
  • Ersatzteile
    • Ersatz-Antriebe für Membranventile
      • Ersatz-Antriebe für Membranventile

        Für den einfachen und schnellen Austausch von Ventilantrieben befindet sich bei GEMÜ permanent eine entsprechende Auswahl unterschiedlicher Ersatzantriebe am Lager.

        Ersatz-Antriebe für Membranventile
    • Ersatz-Antriebe für Sitzventile
      • Ersatz-Antriebe für Sitzventile

        Für den einfachen und schnellen Austausch von Ventilantrieben befindet sich bei GEMÜ permanent eine entsprechende Auswahl unterschiedlicher Ersatzantriebe am Lager.

        Ersatz-Antriebe für Sitzventile
    • Ersatzteil-Sets für Sitzventile
      • Ersatzteil-Sets für Sitzventile

        Alle Ventile unterliegen im Laufe ihres Lebens einem gewissen Verschleiß. Für den Austausch dieser Komponenten oder zu Reparaturzwecken befinden sich verschiedene Ersatzteilsets im Portfolio.

        Ersatzteil-Sets für Sitzventile
    • Membranen
      • Membranen

        Bei einer Membrane handelt es sich um das zentrale Dichtelement in einem Membranventil. Nur sie und der Ventilkörper stehen direkt mit dem durchfließenden Medium in Kontakt. Zudem sorgt sie für eine hermetische Abdichtung nach außen. Die Produktion der Membranen findet innerhalb der GEMÜ Gruppe und bei zertifizierten Lieferanten statt. Unterschieden wird dabei in Weichelastomer- und PTFE-Membranen. Membranen für Stegsitz-Membranventile besitzen bis zur Nennweite DN 100 das bewährte GEMÜ Dichtsystem.

        Membranen
  • Anwendungen
    • Chemietechnik
    • Energie- und Umwelttechnik
    • Industrielle Wasseraufbereitung
    • Maschinenbau und verarbeitende Industrie
    • Mikroelektronik und Halbleiterfertigung
    • Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
    • Oberflächentechnik
    • Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik
  • Warenkorb (0)
  • zur Unternehmenswebseite
  1. Home
  2. Membranen

Membranen

Bei einer Membrane handelt es sich um das zentrale Dichtelement in einem Membranventil. Nur sie und der Ventilkörper stehen direkt mit dem durchfließenden Medium in Kontakt. Zudem sorgt sie für eine hermetische Abdichtung nach außen. Die Produktion der Membranen findet innerhalb der GEMÜ Gruppe und bei zertifizierten Lieferanten statt. Unterschieden wird dabei in Weichelastomer- und PTFE-Membranen. Membranen für Stegsitz-Membranventile besitzen bis zur Nennweite DN 100 das bewährte GEMÜ Dichtsystem.

Membranen

zum Beständigkeitstool
Treffer: 17 Produkttypen
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ›

GEMÜ Code 13

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 13

GEMÜ Code 17

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 17

GEMÜ Code 19

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 19

GEMÜ Code 2

NBR-Membrane

GEMÜ Code 2

GEMÜ Code 28

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 28

GEMÜ Code 29

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 29

GEMÜ Code 3A

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 3A

GEMÜ Code 4

FKM-Membrane

GEMÜ Code 4

GEMÜ Code 4A/4

FKM-Membrane

GEMÜ Code 4A/4
  • Medientemperatur: -10 bis 90 °C
  • Membranwerkstoffe: FKM (FPM)
  • Membrangrößen: 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

GEMÜ Code 13

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 13

GEMÜ Code 17

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 17

GEMÜ Code 19

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 19

GEMÜ Code 2

NBR-Membrane

GEMÜ Code 2

GEMÜ Code 28

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 28

GEMÜ Code 29

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 29

GEMÜ Code 3A

EPDM-Membrane

GEMÜ Code 3A

GEMÜ Code 4

FKM-Membrane

GEMÜ Code 4

GEMÜ Code 4A/4

FKM-Membrane

GEMÜ Code 4A/4

  • Medientemperatur: -10 bis 90 °C
  • Membranwerkstoffe: FKM (FPM)
  • Membrangrößen: 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ›
Unser Unternehmen
  • Über uns
  • Qualität
  • News
  • Newsletter
  • Karriere
GEMÜ Service
  • Datenblätter
  • CAD
  • Fachberatung
  • Instrumentierung
  • Schulungen
GEMÜ Shop
  • Konto anlegen
  • Rücksendungen
  • FAQ
  • Kontakt
  • Angebot ausschließlich für Unternehmen und Gewerbetreibende
Rechtliche Hinweise
  • Impressum
  • AGB
  • Datenschutz
  • Datenschutz - Allgemeine Informationen
© 2026 GEMÜ Gruppe