Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
- In großen Nennweiten verfügbar
- Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
- Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
- Manschette vulkanisierbar
- Abrasionsbeständige Ausführung möglich
- Medientemperatur:-60 bis 210 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:ASTM | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539 | 2.0975, Bronzegussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Konformitäten:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
151 Views
Online seit 03.11.2021
Weitere Videos