GEMÜ Code 28

EPDM-Membrane

  • Beschreibung
  • Merkmale

Die GEMÜ Membrane Code 28 ist eine einteilige, schwefelvernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in Trinkwasser- sowie Wasseraufbereitungsanwendung entwickelt wurde. Um die Konformität mit den jeweils gültigen Trinkwasserregularien sicherzustellen, wird auf eine Gewebelage verzichtet. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden.

  • Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
  • Zulassungen nach Belgaqua Hydrocheck & UBA-ELL