- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"},{"i":257,"v":"Inliner PVDF \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":258,"v":"Inliner PP-H, grau \/ Outliner PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}