Válvulas de diafragma GEMÜ de plástico: Lista de Produtos

Válvulas de diafragma GEMÜ de plástico: Lista de Produtos

GEMÜ 610
610
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 12 até 20
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:BS | DIN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | EHEDG | FDA | NSF
GEMÜ 617
617
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 12 até 20
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:BS | DIN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R647
R647
  • Temperatura do fluido:-4 até 176 °F
  • Temperatura ambiente:14 até 122 °F
  • Pressão de operação :0 até 90 psi
  • Diâmetros nominais:1/2'' (DN 15) até 2'' (DN 50)
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PVDF | Camada interna/externa em PP | PVC-U
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR
  • Conformidades:EAC | NSF
GEMÜ R677
R677
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R690
R690
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF