602 8D60405400TM 1503

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88633434
Description
Type 602 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, indicateur optique de position
DN 8 DN 8
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 60 Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 0TM Volant métallique avec limiteur de serrage
Type d'exécution 1503 Ra <= 0,8 µm électropoli intérieur et extérieur, les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1503 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 8 Taille de membrane 8

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 602 est équipée d'un volant en inox et est à commande manuelle. Le carter ainsi que le mécanisme de l'actionneur sont entièrement constitués d'acier inoxydable. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture