649 40D 8C317C1L0 15022A

Vanne à membrane, motorisée

Numéro d'article: 88837349
Description
Type 649 Vanne à membrane, commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, serveur Web, écran, clavier, limitation électronique de course et de fermeture
DN 40 DN 40
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau de corps C3 1.4435, Fonderie
Matériau de la membrane 17 EPDM
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de régulation L0 OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Type d'actionneur 2A Taille d'actionneur 2
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 40 Taille de membrane 40

La vanne à membrane GEMÜ 649 eSyDrive est pilotée par un actionneur à arbre creux à commande motorisée. Celui-ci est basé sur une technologie sans balai et sans capteur, afin de garantir des performances élevées et une longue durée de vie. En plus des applications Tout ou Rien, la vanne est également adaptée aux applications de régulation variables et complexes. L'actionneur de la vanne dispose d'un serveur web intégré pour le paramétrage et le diagnostic à distance.

  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
  • Fonctions de diagnostic étendues
  • Commande possible avec l'interface Web eSy-Web ou Modbus TCP
  • Entraînement par arbre creux basé sur une technique sans balais ni capteurs
  • Différentes fonctions de composants à monter et d'accessoires déjà intégrées (par ex. indicateur électrique de position, limiteur de course, etc.)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur