658 15T17411711T1 25171507

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88490747
Description
Type 658 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
DN 15 DN 15
Forme du corps T Corps en T
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane 17 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1T1 Taille d'actionneur 1T1
DN -2 25 DN 25
Type de raccordement, embout2 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 658 dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.

  • Par l'intermédiaire d'une vis de réglage située dans la tête de pilotage, il est possible de procéder à un réglage de course partielle (débit volumétrique réduit) parallèlement aux fonctions normales d'ouverture et de fermeture
  • Possibilité de mise en place d'une fonction Tout ou Rien rapide tout comme d'un dosage précis du fluide de service
  • Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Version selon ATEX disponible sur demande
  • Possibilité de montage de détecteurs de proximité (M8x1) pour la recopie de position Ouverte et Fermée (MG 25 – 50)