D480 40W332A1ELF07 D11 X

Absperrklappe, freie Welle

Artikelnummer: 88406019
Beschreibung
Typ D480 Absperrklappe, freies Wellenende
DN 40 DN 40
Gehäuseform W Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 3 16 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 2 EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe A 1.4408
Werkstoff Welle 1 AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung E EPDM
Manschetten-Fixierung L Sitzring lose
Sonderausführung X ATEX-Zertifizierung
Antriebsflansch F07 F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe D11 Vierkant, diagonal, SW 11 mm
Wellenlänge 18 18 mm

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich