D487200L332A1AL0 GB232

Absperrklappe, manuell

Artikelnummer: 88531143
Beschreibung
Typ D487 Absperrklappe, manuell betätigt
DN 200 DN 200
Gehäuseform L Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 3 16 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 2 EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe A 1.4408
Werkstoff Welle 1 AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung A HNBR
Manschetten-Fixierung L Sitzring lose
Steuerfunktion 0 manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung GB232 Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D487 Victoria wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich