807R40D 72114 568

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88222576
Beschreibung
Typ 807 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 21 PA, glasklar
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 5 Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße 68 Konus 68

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile