817R40D7R2214 667 2500

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88042406
Beschreibung
Typ 817 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7R Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 6 Temperguss
Messrohrgröße 67 Konus 67
Messbereich 2500 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium Wasser Wasser
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Skala minimal 200 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 2500 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit l/h Liter pro Stunde

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile