825R25D7822 4 553 6,5

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88704247
Beschreibung
Typ 825 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 78 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 4 FPM
Anschlusswerkstoff 5 Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße 53 Konus 53
Messbereich 6,5 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium Luft Luft
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Druck 1 bar/abs absoluter Mediumsdruck
Skala minimal 0,5 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 6,5 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit Nm³/h Norm-Kubikmeter pro Stunde

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile