825R40D7R2114 669 100%

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88212228
Beschreibung
Typ 825 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7R Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff 21 PA, glasklar
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 6 Temperguss
Messrohrgröße 69 Konus 69
Messbereich 100% maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Skala minimal 10 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 100 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit % %

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile