710 32M 2 1143BU02AN0L

Kugelhahn, pneum. 3/2-Wege

Artikelnummer: 88554192
Beschreibung
Typ 710 Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN 32 DN 32
Gehäuseform M Mehrwege-Ausführung
Anschlussart 2 Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn 1 PVC-U, grau
Dichtungsmaterial 14 EPDM
Steuerfunktion 3 Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung BU02AN doppeltwirkend, rechtsdrehend, ADA0020UF03F05YS09A
Besonderheiten Antrieb 0 Aluminium eloxiert
Kugelform / Kugelstellung L L-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, L-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen

Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.

  • Hoher Durchflusswert
  • Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
  • Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
  • Optional mit Regelkugel verfügbar