717 32D31 1140

Kugelhahn, manuell 2/2-Wege

Artikelnummer: 88765672
Beschreibung
Typ 717 Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN 32 DN 32
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 31 NPT Innengewinde
Werkstoff Kugelhahn 1 PVC-U, grau
Dichtungsmaterial 14 EPDM
Steuerfunktion 0 manuell betätigt

Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 717 verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.

  • Hoher Durchflusswert
  • Geringes Gewicht
  • Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
  • Überwurfmutter mit integrierter Drehsicherung
  • Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
  • Optional mit Regelkugel verfügbar