R901003D44456

Teller-Rückschlagventil

Artikelnummer: 88850473
Beschreibung
Typ R90 Teller-Rückschlagventil, Metall
DN 100 DN 100
Betriebsdruck 3 16 bar
Anschlussart D ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff 4 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Absperrelement 4 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Führungselement 4 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Dichtungsmaterial 5 PTFE
Werkstoff Feder 6 1.4571

Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R90 bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.

  • Geeignet für Tief- und Hochtemperaturen
  • Genormte Baulänge nach DIN EN 558, Reihe 49
  • Optional öl- und fettfrei lieferbar
  • Eine spezielle Tellerführung vermeidet ein Verkanten des Tellers und das Auftreten von starkem Flattern
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A und G