ZRSK004033 37 3714F1 X

Rückschlagklappe

Artikelnummer: 88750338
Beschreibung
Typ ZRSK Rückschlagklappe
DN 0040 DN 40
Betriebsdruck 3 16 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092
Gehäusewerkstoff 37 1.4408, Feinguss
Werkstoff Scheibe 37 1.4408
Dichtungsmaterial 14 EPDM
Federrückstellung F1 Feder 1.4571
Sonderausführung X ATEX-Zertifizierung

Bei GEMÜ ZRSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Metall mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.

Beim Einbau wird die GEMÜ ZRSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser

  • Gewichts- und platzsparende Bauweise
  • Kurze Baulänge
  • Einfacher Aufbau
  • Optional mit Rückstellfeder
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A und G