La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Disponible en gros diamètres
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
Manchette vulcanisable
Version résistante à l'abrasion possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 450: DN 450
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10, Baulänge EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 5: ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 2: AISI 316/1.4401, Betriebsdruck maximal 10 bar
Werkstoff Absperrdichtung: F: SBR-AB/P (abrasionsfest)
Manschetten-Fixierung: B: Sitzring im Gehäuse eingeklebt
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GBMDV3: Handgetriebe, Gusseisen
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D487 Victoria wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D487: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 450: DN 450
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10, Baulänge EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 5: ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 2: AISI 316/1.4401, Betriebsdruck maximal 10 bar
Werkstoff Absperrdichtung: F: SBR-AB/P (abrasionsfest)
Manschetten-Fixierung: B: Sitzring im Gehäuse eingeklebt
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GBMDV3: Handgetriebe, Gusseisen
Artikelnummer: 88919776 D487450W225A2FB0 GBMDV3
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 450: DN 450
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: ASTM A216 WCB, cast steel
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 2: AISI 316 / 1.4401
Liner material: F: SBR-AB/P (abrasion resistant)
Liner fixing: B: Seat bonded into body
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: GBMDV3: Gearbox, cast iron
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 450: DN 450
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: ASTM A216 WCB, cast steel
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 2: AISI 316 / 1.4401
Liner material: F: SBR-AB/P (abrasion resistant)
Liner fixing: B: Seat bonded into body
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: GBMDV3: Gearbox, cast iron
Item number: 88919776 D487450W225A2FB0 GBMDV3
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D487: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 450: Diamètre nominal 450
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 5: ASTM A216 WCB, acier de fonderie
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 2: AISI 316 / 1.4401
Matériau du joint d'étanchéité: F: SBR-AB/P (résistant à l'abrasion)
Fixation de la manchette: B: Siège collé dans le corps
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: GBMDV3: Engrenage manuel, fonte
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D487: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 450: Diamètre nominal 450
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 5: ASTM A216 WCB, acier de fonderie
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 2: AISI 316 / 1.4401
Matériau du joint d'étanchéité: F: SBR-AB/P (résistant à l'abrasion)
Fixation de la manchette: B: Siège collé dans le corps
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: GBMDV3: Engrenage manuel, fonte
Numéro d'article: 88919776 D487450W225A2FB0 GBMDV3
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.