Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version
0115
0115 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set
SC5
Spring configuration, unchambered (GSR/GSL)
Actuator flange
F07
F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size
S17
Star, WAF = 17 mm
Material
A
General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
The GEMÜ GSR pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Anodized aluminium housing with RAL5021 epoxy coated cover
Setting range of end positions ± 5°
Suitable for Open/Close applications in a non aggressive environment
Interface in accordance with EN ISO 5211
Interface for electrical position indicator or pilot valve according to VDI/VDE3845
Der pneumatische Basic Antrieb ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0115: 0115 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Federsatz: SC5: Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW = 17 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE Typ: GR11: GSR0115
GEMUE Antriebsfedersatz: S: SC5, Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
GEMUE Anschluss: E: F07/10 S17
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL)
Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GSR ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: GSR: Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0115: 0115 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Federsatz: SC5: Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW = 17 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE Typ: GR11: GSR0115
GEMUE Antriebsfedersatz: S: SC5, Federnkonfiguration, nicht gekammert (GSR/GSL)
GEMUE Anschluss: E: F07/10 S17
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL)
Artikelnummer: 88882686 GSR0115 SC5F07/10 S17A X
The pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0115: 0115 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: SC5: Spring configuration, unchambered (GSR/GSL)
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF = 17 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: GR11: GSR0115
GEMUE actuator spring set: S: SC5, Spring configuration, unchambered (GSR/GSL)
GEMUE connection: E: F07/10 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL)
The GEMÜ GSR pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0115: 0115 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: SC5: Spring configuration, unchambered (GSR/GSL)
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF = 17 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: GR11: GSR0115
GEMUE actuator spring set: S: SC5, Spring configuration, unchambered (GSR/GSL)
GEMUE connection: E: F07/10 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL)
Item number: 88882686 GSR0115 SC5F07/10 S17A X
L'actionneur de base pneumatique est un actionneur quart de tour à simple effet, rotation à droite pour applications Tout ou Rien. Avec un raccordement normalisé pour une électrovanne pilote, une recopie de position et un raccord à bride suivant ISO 5211, il est adapté au montage sur les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique.
Type: GSR: Basic actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0115: 0115 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Ensemble de ressorts: SC5: Configuration à ressort, non chambrée (GSR/GSL)
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F10, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S17: Étoile, SW = 17 mm
Matière: A: Version industr. générale (GSR/GSL/GDR/GDL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: GR11: GSR0115
GEMUE ensemble de ressorts: S: SC5, Configuration à ressort, non chambrée (GSR/GSL)
GEMUE connexion: E: F07/10 S17
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (GSR/GSL/GDR/GDL)
L'actionneur de base pneumatique GEMÜ GSR est un actionneur quart de tour à simple effet, rotation à droite pour applications Tout ou Rien. Avec un raccordement normalisé pour une électrovanne pilote, une recopie de position et un raccord à bride suivant ISO 5211, il est adapté au montage sur les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique.
Type: GSR: Basic actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0115: 0115 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Ensemble de ressorts: SC5: Configuration à ressort, non chambrée (GSR/GSL)
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F10, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S17: Étoile, SW = 17 mm
Matière: A: Version industr. générale (GSR/GSL/GDR/GDL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar
GEMUE type: GR11: GSR0115
GEMUE ensemble de ressorts: S: SC5, Configuration à ressort, non chambrée (GSR/GSL)
GEMUE connexion: E: F07/10 S17
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (GSR/GSL/GDR/GDL)
Numéro d'article: 88882686 GSR0115 SC5F07/10 S17A X
The tender texts have been copied to the clipboard