The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Choice of various body materials and connection types
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Kugelhahn: 5: PP-H, grau
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 710: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Kugelhahn: 5: PP-H, grau
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Artikelnummer: 88583555 710 40D78 5143 1
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Item number: 88583555 710 40D78 5143 1
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau vanne à boisseau: 5: PPH, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: 1: Actionneur GEMÜ, pneumatique, taille 1, diamètre de piston 70 mm
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau vanne à boisseau: 5: PPH, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: 1: Actionneur GEMÜ, pneumatique, taille 1, diamètre de piston 70 mm
Numéro d'article: 88583555 710 40D78 5143 1
The tender texts have been copied to the clipboard