Type
Filtrer par
723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN
Filtrer par
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
M: Version multivoies
Type de raccordement
Filtrer par
2: Raccord union avec insert (à coller ou à souder) - DIN
4: Raccord union avec Brides EN 1092, PN10, forme B encombrement FTF EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
31: Taraudage NPT
33: Raccord union avec collet à coller en pouces - BS (embout femelle)
34: Bride JIS 10K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, (encombrement uniquement pour forme de corps D)
39: Raccord union avec Brides ANSI Classe 125/150 RF
78: Raccord union à souder bout à bout (IR) - suivant DIN
3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
3T: Raccordement vissé avec insert JIS (manchon)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
1: PVC-U, gris
2: PVC-C
4: ABS
5: PP-H, gris
20: PVDF
Matériau d'étanchéité
Filtrer par
4: FKM
14: EPDM
Tension/Fréquence
Filtrer par
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
U5: 24V-240V AC / DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AP1: Commande OUVERT/FERMÉ, indication des fins de course supplémentaire potentiomètre de sortie 5 kOhm, batterie Failsafe (NF), direction préférée réglable
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
Version de l'actionneur
Filtrer par
3006: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 6Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1, B4, C4
3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
3035: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation C1
4100: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 100Nm, GEMÜ, taille 4 tension d'alimentation C1
J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C85: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 29s, couple 85Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Forme / position du boisseau
Filtrer par
OHNE
2: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1 et 2 ouverts
3: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 2 ouverts, boisseau T, position de fin de course "« Fermé », raccords 2 et 3 ouverts
4: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 2 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1, 2 et 3 ouverts
6: Boisseau L, position de fin de course "Ouvert", raccords 1 et 3 ouverts, boisseau L, position de fin de course "Fermé", raccord 1 ouvert
L: Boisseau L, version multivoies, position 1
R: boule de commande pour la plage de contrôle 0 ° - 90 ° Caractéristique linéaire entre la position de la bille et le débit en pourcentage
T: Boisseau T, version multivoies, position 1
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
1187: Collet en PE
1288: K-NR 0101, K-NR 1187, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 1187 - Matériau d'insertion PE,
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité