The GEMÜ 8259 2/2-way direct acting solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of FKM, NBR, PTFE, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert liquids and gases.
Direct acting, normally open or normally closed
Valve operates without minimum pressure differential
High flow rates
Compact design
Simple coil replacement without tools (Click-on®)
Suitable for vacuum applications
Explosion protected solenoids acc. to ATEX available as an option
UL and CSA approval available
Various threaded connections per nominal size
Das elektromagnetisch direkt betätigte 2/2-Wege-Magnetventil besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus FKM, NBR, PTFE, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Typ: , Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: G1: G 1/8, Gewindemuffe, DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff: 5: PTFE, PTFE
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 12: 12 V, 12 V
Frequenz: DC: DC, DC
Das elektromagnetisch direkt betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8259 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus FKM, NBR, PTFE, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Typ: 8259: , Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: G1: G 1/8, Gewindemuffe, DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff: 5: PTFE, PTFE
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 12: 12 V, 12 V
Frequenz: DC: DC, DC
Artikelnummer: 88517698 8259 2DG137 51 12 DC
The 2/2-way direct acting solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of FKM, NBR, PTFE, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert liquids and gases.
Type: 8259: Solenoid valve, directly controlled, Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G1: G 1/8 threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 5: PTFE, PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 12: 12 V, 12 V
Frequency: DC: DC, DC
The GEMÜ 8259 2/2-way direct acting solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of FKM, NBR, PTFE, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert liquids and gases.
Type: 8259: Solenoid valve, directly controlled, Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G1: G 1/8 threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 5: PTFE, PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 12: 12 V, 12 V
Frequency: DC: DC, DC
Item number: 88517698 8259 2DG137 51 12 DC
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique directe GEMÜ 8259 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en FKM, NBR, PTFE, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les liquides et gaz neutres.
Type: 8259: Pilot solenoid valve,directly controlled, Pilot solenoid valve,directly controlled
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: G1: G 1/8 orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE, PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 12: 12V, 12 V
Fréquence: DC: DC, DC
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique directe GEMÜ 8259 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en FKM, NBR, PTFE, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les liquides et gaz neutres.
Type: 8259: Pilot solenoid valve,directly controlled, Pilot solenoid valve,directly controlled
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: G1: G 1/8 orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE, PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 12: 12V, 12 V
Fréquence: DC: DC, DC
Numéro d'article: 88517698 8259 2DG137 51 12 DC
The tender texts have been copied to the clipboard