The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available, such as PFA, PP or hard rubber
Standard optical position indicator
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 51: Flansch BS 10 Tabelle E Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 81: EN-GJS-500-7 (GGG 50), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff: 5Y: PTFE/EPDM zweiteilig für Auskleidekörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0KN: Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 130 mm
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 620: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 51: Flansch BS 10 Tabelle E Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 81: EN-GJS-500-7 (GGG 50), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff: 5Y: PTFE/EPDM zweiteilig für Auskleidekörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0KN: Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 130 mm
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88928876 620 25D51815Y10KN
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 51: Flanges BS 10 Tab "E", Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 81: EN-GJS-500-7 (GGG-50), PFA lined
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 51: Flanges BS 10 Tab "E", Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 81: EN-GJS-500-7 (GGG-50), PFA lined
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88928876 620 25D51815Y10KN
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 51: Brides BS 10 Tab "E", encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 81: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PFA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 51: Brides BS 10 Tab "E", encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 81: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PFA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88928876 620 25D51815Y10KN
The tender texts have been copied to the clipboard