651 15T16411711T1 15161502B2

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88440738
Description
Type 651 Vanne à membrane, avec module d'automatisation intégré
DN 15 DN 15
Forme du corps T Corps en T
Raccordement corps de vanne 16 Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane 17 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1T1 Taille d'actionneur 1T1
DN -2 15 DN 15
Raccordement-2 corps de vanne 16 Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Module d'automatisation B2 Boîtier de contrôle et de commande, AS-Interface Spec. 3.0, 62 esclaves, électrovannes pilote intégrées, détection de position et Teach-In
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en inox à commande pneumatique. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée » (NF) et « Normalement ouverte » (NO). Module d'automatisation intégré disponible en tant que boîtier de contrôle et de commande ou positionneur électropneumatique.

  • Réduction des frais d'étude et de mise en service par le module d'automatisation intégré et la conduite d'air de réglage interne
  • Fonction Speed-AP pour mise en service rapide
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP