675 25D58 854B 0

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88857662
Description
Type 675 Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 58 Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne 8 EN-GJL-250 (GG 25) fonte grise
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande B Commande manuelle avec clé de blocage (sans étrier de blocage)
Type d'actionneur 0 Taille d'actionneur 0
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
  • Indicateur optique de position intégrée de série