The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 5143: Befestigungsteile in Qualität A4, Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprechende Vorsorge treffen!
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 5143: Befestigungsteile in Qualität A4, Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprechende Vorsorge treffen!
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88916439 675 40D 883290 1 5143
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Execution type: 5143: Mounting parts in VA4, Attention! Danger of galling! Customer must provide for this!
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Execution type: 5143: Mounting parts in VA4, Attention! Danger of galling! Customer must provide for this!
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88916439 675 40D 883290 1 5143
La vanne à membrane 2/2 voies est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type d'exécution: 5143: Pièces de fixation de qualité A4, Attention ! Risque de soudure à froid! Prévention par le client !
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type d'exécution: 5143: Pièces de fixation de qualité A4, Attention ! Risque de soudure à froid! Prévention par le client !
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88916439 675 40D 883290 1 5143
The tender texts have been copied to the clipboard