The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Position feedback via 2-wire proximity switch (NAMUR)
Adjustable switch point tolerances via threaded spindle
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
Explosion protection for zone 1 and 21
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1231 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2
bis 20
mm konstruiert.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder ATEX
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 207: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Elektrischer Anschluss: 1101: M16 Kabelverschraubung
Anschlussplan: 202: Anschlussklemmen, NAMUR
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1231 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1231 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2
bis 20
mm konstruiert.
Typ: 1231: Elektrischer Stellungsrückmelder ATEX
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 207: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Elektrischer Anschluss: 1101: M16 Kabelverschraubung
Anschlussplan: 202: Anschlussklemmen, NAMUR
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88629942 1231000ZA002071101202-C
The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Type: 1231: Electrical position indicator ATEX
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 207: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Electrical connection: 1101: M16 cable gland
Connection diagram: 202: Terminals, NAMUR
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Type: 1231: Electrical position indicator ATEX
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 207: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Electrical connection: 1101: M16 cable gland
Connection diagram: 202: Terminals, NAMUR
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88629942 1231000ZA002071101202-C
L'indicateur électrique de position est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité. GEMÜ 1231 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course de 2 à 20 mm.
Type: 1231: Indicateur électrique de position ATEX
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction: A00: Ouverte / Fermée
Détecteur: 207: Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connexion électrique: 1101: Presse-étoupe M16
Plan de câblage: 202: Bornes
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1231 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité. GEMÜ 1231 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course de 2 à 20 mm.
Type: 1231: Indicateur électrique de position ATEX
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction: A00: Ouverte / Fermée
Détecteur: 207: Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connexion électrique: 1101: Presse-étoupe M16
Plan de câblage: 202: Bornes
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88629942 1231000ZA002071101202-C
The tender texts have been copied to the clipboard