1242000Z14000240E002050 X

Indicateur électrique position

Numéro d'article: 88894643
Description
Type 1242 Capteur de position
Bus de terrain 000 ohne, 24 V Version, mit IO-Link
Accessoire Z Accessoire
Gehäusewerkstoff 14 Unterteil Aluminium, Oberteil PC
Version d'appareil 00 Recopie de position Ouvert/Fermé
Connexion électrique 02 Connecteur mâle M12, 8 pôles
Option 40 invertierte LED-Rückmeldungen
Détecteur E0 Électronique
Type de capteur 050 Potentionmètre 50 mm long.
Version spéciale X explosion protection

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1242 est conçu pour être monté sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques. GEMÜ 1242 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 75 mm.

  • Connexion au bus de terrain AS-Interface et DeviceNet (en option)
  • Interface de communication et de programmation IO-Link
  • Fins de course sélectionnables
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Indicateur de position visible de loin via LED
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation