The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Der Kunststoffflansch ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: Flansch PN10
DN: 100: DN 100
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Ausführungsart: 1272: Losflansch angebaut
Der Kunststoffflansch GEMÜ 1034 ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: 1034: Flansch PN10
DN: 100: DN 100
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Ausführungsart: 1272: Losflansch angebaut
Artikelnummer: 88360557 1034100D 4 1 1272
The plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 100: DN 100, d 110
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 1: PVC-U, grey
Execution type: 1272: Loose backing flange mounted
The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 100: DN 100, d 110
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 1: PVC-U, grey
Execution type: 1272: Loose backing flange mounted
Item number: 88360557 1034100D 4 1 1272
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: Brides PN10
DN: 100: DN 100
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 1: PVC-U, gris
Type d'exécution: 1272: Bride tournante montée
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: 1034: Brides PN10
DN: 100: DN 100
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 1: PVC-U, gris
Type d'exécution: 1272: Bride tournante montée
Numéro d'article: 88360557 1034100D 4 1 1272
The tender texts have been copied to the clipboard