Type: 9550: Actionneur vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique actionneur à piston en inox, Microbillé
DN: 10: DN 10
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0G1: Taille d'actionneur 0G1
Type: 9550: Actionneur vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique actionneur à piston en inox, Microbillé
DN: 10: DN 10
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0G1: Taille d'actionneur 0G1
Numéro d'article: 88288353 9550 10Z 510G1
The tender texts have been copied to the clipboard