Das Produktspektrum von GEMÜ umfasst Stellventile, Ventilautomatisierung sowie Messgeräte für Druck, Durchfluss, Temperatur u.a.
Die Anforderungen an die Prozesstechnik sind in den letzten Jahren gestiegen. Automatisierung und Fernüberwachung gilt mittlerweile in vielen Bereichen als Selbstverständlichkeit. GEMÜ hat deshalb sein Produktspektrum vor mehr als 20 Jahren erweitert und entwickelt und fertigt Automatisierungskomponenten und Messgeräte seither im eigenen Haus.
Ausgereifte Ventilinstrumentierung ab Werk

Stellungsrückmelder, Ventilanschaltungen, Prozessregler sowie Stellungs- und Prozessregler sind fester Bestandteil des GEMÜ Produktspektrums und werden stetig weiterentwickelt und durch neue Produkte ergänzt. In Ausnahmefällen sind Automatisierungskomponenten in Ventil oder Antrieb bereits integriert (GEMÜ 651 oder GEMÜ SideStep). Zumeist werden sie allerdings auf zahlreiche Ventile adaptieren. Unsere Kunden können Ventile mit Rückmelder oder Stellventile komplett montiert bestellen und vor Ort einfach initialisieren. Oder selbst anhand von unseren Betriebsanleitungen in ihren Anlagen montieren und in Betrieb nehmen.
zur Animation Montageanleitung GEMÜ 4242 (youtube)
zu den Produkten Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen
zu den Produkten Stellungs- und Prozessregler
Beste Regel-Ergebnisse durch GEMÜ Ventilauslegung

GEMÜ hat insbesondere mit Sitzventilen bei Regelaufgaben sehr gut Erfahrungen gemacht. Unter diesen Voraussetzungen wurden diese nach folgenden Punkten optimiert:
- Strömungsgünstige Innengeometrie auch im teilgeöffneten Zustand
- langer Stellweg bei gleichzeitig geringer Querschnittszunahme am Ventilsitz
- ruckfreie Betätigung
- hohe Lebensdauer in Bezug zur Schalthäufigkeit.
Regelnadeln, Regelkegel oder Regelglocken werden von uns für Sie je nach gewünschter Kennlinie konstruiert und realisiert. Wenn die Anwendung es erfordert, zum Beispiel bei partikelführenden Medien oder in sterilen Prozessen, stehen Ihnen selbstverständlich auch Regelventile mit anderen Ventilfunktionsprinzipien zur Verfügung.
zum Thema Regelventile
Messgeräte „Made in Germany“

Damit Produktionsprozesse und Anlagen dauerhaft ihre volle Leistung entfalten, müssen Daten permanent erfasst, ausgewertet und verarbeitet werden. Für die Prozess-Parameter Durchfluss, Druck, Temperatur und Füllstand hat GEMÜ die entsprechenden Sensoren und Messgeräte entwickelt. Im Bereich der Durchfluss-Messtechnik bietet GEMÜ zudem alle gängigen Funktionsprinzipien an: Durchflussmesser nach dem Schwebekörperprinzip, Volumenstrommessturbinen, Magnetisch-induktiver Durchflussmesser und Ultraschall-Durchflussmessgerät.
zu den Produkten Durchflussmessung
zu den Produkten Druckmessung
zu den Produkten Temperaturmessung
zu den Produkten Füllstandsmessung
Folgende Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Regelventil: GEMÜ 534 mit Stellungsregler 1434 | Stellungs- und Prozessregler 1436 | Rückmelder mit integriertem Pilotventil: GEMÜ 4221 |