Maschinenbau

Bachelor of Engineering

Maschinenbau

Konstrukteure lösen bei der Entwicklung neuer Industrieprodukte komplexe Aufgaben. Der Studiengang Maschinenbau ist daher ideal für alle, die sich dieser Herausforderung stellen und die Zukunft mitgestalten möchten. Von einer ersten Idee über die Grobskizze und die technische Zeichnung bis hin zum Produkt, das dann produziert wird – du wirst daran maßgeblich beteiligt sein. 

In diesem Studium wirst du innerhalb von 3 Jahren/ 6 Semestern zum Produktentwickler ausgebildet. Du gehst während dieser Zeit in die Duale Hochschule Mosbach und baust dort dein theoretisches Wissen auf. In den Praxisphasen bei GEMÜ kannst du deine Kenntnisse aus dem Studium in der Praxis wiederentdecken, anwenden und festigen. Für mehrere Wochen kannst du sogar Luft im internationalen Kontext schnuppern und bei einer unserer Tochtergesellschaften das internationale Arbeitsumfeld und fremde Kulturen kennenlernen.

Was lerne ich?

Der Studiengang Maschinenbau vermittelt Kenntnisse über die Produktentstehung und Produktfindung bis hin zur Produktentwicklung und setzt hier die Schwerpunkte: 

  • Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Einzelteilen
  • Konstruktive Umsetzung von Kundenwünschen und Marktanforderungen
  • Planung und Entwurf von Maschinen und Anlagen
  • Steuerung und Optimierung von Produktion und Montage

Mit deiner Arbeit gestaltest du aktiv mit, wie wir in Zukunft leben werden! Zum Beispiel wie Getränke oder LED-Bildschirme hergestellt werden. Nur zwei von vielen Anwendungen, in denen GEMÜ Ventil-, Mess- und Regeltechnik eingesetzt werden.

Wie geht's weiter?

Nach deinem Abschluss hast du die Möglichkeit, in folgenden Bereichen zu arbeiten: Konstruktion, Entwicklung, Projektierung, Innovations- und Produktmanagement, Produktionsplanung und -steuerung, Vertrieb und Kundenberatung.

Außerdem hast du die Möglichkeit, z. B. noch den Master of Business Administration oder den Master of Engineering zu absolvieren und dich weiter zu spezialisieren.

Lade dir hier den Steckbrief zum Studiengang runter!

maschinenbau
.pdf
363 K

Was muss ich mitbringen?

Für den Studiengang Maschinenbau bringst du am besten das mit: 

  • Allgemeine / Fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit Eignungstest an der DHBW Mosbach
  • Gute Leistungen in mathematischen / naturwissenschaftlichen Fächern
  • Logisches Denkvermögen, technisches Verständnis
  • Gute Englischkenntnisse