Nachhaltige Zukunft
Funktionsfähige Ökosysteme sind die Voraussetzung für unsere Existenz und unser Wirtschaften. Daher tragen wir alle Verantwortung, diese Ökosysteme zu erhalten. GEMÜ ergreift unternehmensweit grundlegende Maßnahmen, um einen Beitrag zur Erhaltung funktionsfähiger Ökosysteme zu leisten.
CO2-Neutralität
Eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes hängt ganz wesentlich von dem freiwilligen und konsequenten Handeln der Wirtschaft in den Industrieländern ab.

Aus diesem Grund gleicht GEMÜ die Treibhausgasemissionen, die bisher nicht reduziert werden konnten und die durch die Geschäftstätigkeiten von GEMÜ verursacht werden, durch den Erwerb von Klimaschutzzertifikaten aus.

GEMÜ China erhält ESG Performance Award
Unsere Tochtergesellschaft in China erhielt im November 2023 für ihre ESG Performance den More Than A Market Award der AHK China sowie des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in China. Die Auszeichnung ehrt die kontinuierliche Bemühungen und herausragende Leistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung.
Fast 100 Unternehmen bewarben sich um den Preis. Auf der Grundlage anerkannter ESG-Indikatoren, überprüfbarer Daten und Fakten wurde GEMÜ China nach einer strengen Bewertung und Evaluierung durch ein unabhängiges Gremium zum Sieger in der Kategorie Kleinunternehmen gekürt.
Photovoltaik
Auf den Dächern der Produktionsstandorte installiert GEMÜ seit 2016 in großem Umfang Photovoltaikanlagen, die zur Deckung des Strombedarfs aus eigener Kraft beitragen.


PV-Anlagen GEMÜ China
| Gesamtanzahl der PV-Module | 1.125 |
| Peak-Leistung | 617 kWp |
| Jährlicher Energieertrag | ca. 610 MWh |
| *Stand 2023 |
PV-Anlage GEMÜ Emmen
| Gesamtanzahl der PV-Module | 1.836 |
| Peak-Leistung | 688 kWp |
| Jährlicher Energieertrag | ca. 607 MWh |
| *Stand 2023 |
PV-Anlagen GEMÜ Kupferzell
| Gesamtanzahl der PV-Module | 3.345 |
| Peak-Leistung | 1.035 kWp |
| Jährlicher Energieertrag | ca. 978 MWh |
| *Stand 2023 |
Der erzeugte Strom dieser PV-Anlagen entspricht dem Energieverbrauch von ca. 680 Zwei-Personen-Haushalten in Deutschland im Laufe eines Jahres.

Blockheizkraftwerk
Mit dem 2013 errichteten Blockheizkraftwerk können bis zu 70 kW Wärme und 50 kW Strom erzeugt werden. Nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung dient die wärmegeführte Anlage primär der Gewinnung von elektrischer Energie.
Der höhere Gesamtnutzungsgrad gegenüber der herkömmlichen Kombination von lokaler Heizung und zentralem Kraftwerk resultiert daraus, dass die Abwärme der Stromerzeugung vollständig und ortsnah genutzt wird. So ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad bezüglich eingesetzter Primärenergie von 80 bis 90 % (bezogen auf den Heizwert).

100 % Strom aus Wasserkraft aus Skandinavien
Der Strom, der an den deutschen Standorten durch PV-Anlagen nicht selbst erzeugt werden kann, wird zu 100 % aus Strom von Wasserkraft bezogen. GEMÜ minimiert den Verbrauch fossiler Energieträger und setzt dabei ab 2022 an den deutschen Standorten auf die Nutzung von 100 % Strom aus nordeuropäischer Wasserkraft. Ab 2022 erfolgt die Stromversorgung ausschließlich über nachhaltigen Strom.

Adiabatische Kühlung
Um die Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende zu optimieren und ein Überhitzen der Maschinen zu verhindern stellt GEMÜ die Kühlung der Fertigung in Criesbach auf adiabatische Kühlung um. Ein System zur Wärmerückgewinnung ermöglicht die Nutzung der Abwärme zum kompletten Beheizen der Firmengebäude bis zu einer Außentemperatur von -4 C°.

E-Smarts für Fahrten zwischen den betrieblichen Standorten
Konsequent setzt GEMÜ beim Personentransport zwischen den Standorten auf Elektro-Autos und hat seit Einführung des Projekts Green Move 2012 mittlerweile
neun E-Smarts im Einsatz mit einer jährlichen Gesamtfahrleistung von fast 30.000 km.