Das rasante Wachstum des jungen Unternehmens führte bereits 1968 zum ersten Anbau. Seitdem erfolgten mehrere Erweiterungen des Firmengebäudes. Der letzte Bauabschnitt in Criesbach erfolgte 2005 und erweiterte die Produktions- und Büroflächen auf insgesamt 19.000 m².
Fertigung
Der Standort Criesbach ist auf die Fertigung von Ventilkörpern für sterile und hygienische Anwendungen sowie auf die Fertigung und Montage von Sitzventilen für industrielle, sterile und hygienische Prozesse spezialisiert. Insbesondere die Oberflächengüte steht dabei im Vordergrund. Daneben befinden sich in Criesbach auch die Mehrachsmaschinen für die Herstellung von Mehrwege-Ventilblöcken aus Edelstahl.


Verwaltung
Der Standort Ingelfingen-Criesbach war seit der Gründung die GEMÜ Zentrale und der Sitz der Geschäftsführung, die 2024 in das neu gebaute Headquarter im Gewerbepark Hohenlohe umgezogen ist.