Siège GEMÜ à Ingelfingen-Criesbach

Site spécialisé de fabrication

Siège GEMÜ à Ingelfingen-Criesbach

En 1965, GEMÜ s'installe avec 15 employés dans le premier bâtiment de l'entreprise dans le quartier de Criesbach à Ingelfingen.

 

La croissance rapide de la jeune entreprise a conduit à la première extension en 1968. Depuis cette date, plusieurs extensions du bâtiment de l'entreprise ont été réalisées. La dernière phase de construction à Criesbach a eu lieu en 2005 et a permis d'agrandir les locaux de production et les bureaux pour atteindre un total de 19 000 m².

 

Fabrication

Le site de Criesbach est spécialisé dans la fabrication de corps de vanne pour des applications stériles et hygiéniques ainsi que pour la fabrication et le montage de vannes à clapet pour des process industriels, stériles et hygiéniques. L'état de surface en particulier est au premier plan. Les machines multi-axes destinées à la fabrication de blocs de vannes multivoies en inox se trouvent également à Criesbach.

 

Gestion

Le site de Ingelfingen-Criesbach est la centrale de GEMÜ depuis la fondation. C'est là que se trouve le site de la direction. Les services centraux Ressources humaines, Marketing global, Ventes et Finances ainsi que la Gestion de la qualité, le Service et les Achats sont regroupés à Criesbach. Les Business Unit Pharma, Food & Biotech ainsi que le Business Segment Semiconductor ont leurs sièges à Criesbach.