GEMÜ 643

Manuell betätigtes Behälterventil

Einzelne Varianten mit Preis und Lieferzeit im Online-Shop
  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Bodenablassventil GEMÜ 643 verfügt über einen manuellen Winkelantrieb mit einem Kunststoff-Handrad. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der Edelstahl-Ventilkörper ist aus einem Stück gefertigt (Monoblock, keine Schweißkonstruktion). Das metallische Zwischenstück sowie das Antriebsgehäuse bestehen aus Edelstahl.

  • Vermeidung von Verletzungen bei hohen Betriebstemperaturen durch Handrad aus temperaturbeständigem Kunststoff
  • Kompakte Bauweise
  • Antrieb um 360° drehbar
  • Wellenverlängerung auf Anfrage möglich
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 40
  • Körperformen:Behälterventilkörper
  • Anschlussarten:Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial
  • Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM

Video zum Produkt

Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper

00:40 min
6746 Views
Online seit 16.09.2015
Weitere Videos