GEMÜ von der Allianz Industrie 4.0 ausgezeichnet

GEMÜ von der Allianz Industrie 4.0 ausgezeichnet

GEMÜ von der Allianz Industrie 4.0 ausgezeichnet

Mit dem innovativen CONEXO System wurde GEMÜ als einer der Preisträger des Wettbewerbs „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

Das Land Baden-Württemberg zeichnet mit diesem Wettbewerb Unternehmen aus, die innovative Lösungen zur intelligenten Vernetzung von Produktions- und Wertschöpfungsprozessen bereits heute in ihrem Unternehmensalltag entwickeln und umsetzen. Neben dem Innovationsgrad wird bei der Bewertung vor allem auf die Praxisrelevanz für Industrie 4.0 geachtet. GEMÜ erhält als Preisträger eine Ehrenurkunde zur Auszeichnung als einer der „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“. Zusätzlich werden die prämierten Unternehmen auf der Internetseite der Allianz (www.i40-bw.de) gelistet und in den Kompetenzatlas des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. „CONEXO überführt das Schlagwort Industrie 4.0 in echten Kundennutzen. Es freut uns, dass dieser Ansatz Beachtung findet“, so Marco Becker, Leiter Vertriebsmarketing.

Bereits vergangenes Jahr präsentierte GEMÜ unter dem Namen CONEXO die Zukunft intelligenter Ventiltechnologie. Durch das Zusammenspiel von Ventilkomponenten, die mit RFID-Chips versehenen sind  und einer  IT-Infrastruktur, bestehend aus einer mobilen und einer stationären Softwarelösung, trägt das CONEXO System aktiv zur Erhöhung der Prozesssicherheit bei. GEMÜ CONEXO hilft die Abläufe in den Anlagen noch besser verstehen und interpretieren zu können, immer mit dem Blick auf das übergeordnete Ziel: Die Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. 

Pressemitteilung als Sammeldownload