Präsenz-Schulung bei GEMÜ
Ideal ist die Teilnahme an einer Schulung bei GEMÜ in Ingelfingen, um theoretische Inhalte mit dem praktischen Arbeiten an Funktionsmodellen zu verknüpfen. GEMÜ stellt hierfür zusätzlich zu seinen umfassenden Schulungsmodellen komplexe Anwendungsmodelle und einen Bioreaktor zur Verfügung.
Auch Spezialistenschulungen mit begleitenden Workshops sind am GEMÜ Standort ideal. Ebenfalls bietet sich eine Präsenzschulung bei GEMÜ in Ingelfingen an, wenn Sie nur eine geringe Anzahl Teilnehmer schulen möchten.
Durch die Schulung im Headquarter bekommen Sie außerdem exklusive Einblicke in die GEMÜ Welt, z.B. bei einer Werksführung und haben die Möglichkeit Kontakte persönlich kennen zu lernen.
…und noch etwas:
Für Gruppenbuchungen ab 5 Teilnehmern kann es günstiger sein, sich für eine Präsenzschulung beim Kunden zu entscheiden. Am besten setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Übersicht Präsenz-Schulungen bei GEMÜ
Grundlagenschulungen | ||
---|---|---|
Schulungskategorie | Schulung | Schulungsnummer |
Grundlagen Ventiltechnik | Ventilfunktionsprinzipien | GV0101 |
Grundlagen Ventiltechnik | Oberflächentechnik im Anlagenbau | GV0106 |
Grundlagen Ventiltechnik | Explosionsschutz im Anlagenbau | GV0105 |
Grundlagen Mess- und Regeltechnik | Messprinzipien | GM0102 |
Grundlagen Mess- und Regeltechnik | Regelkreise | GM0103 |
Ventiltechnik im Detail | ||
Schulungskategorie | Schulung | Schulungsnummer |
Ventiltechnik | Membranventile Biotechnologie und Pharma | PV1000 |
Ventiltechnik | Membran- und Sitzventile für Industrieanwendungen | PV3000 |
Ventiltechnik | Absperrklappen und Kugelhähne | PV3001 |
Ventiltechnik | Magnetventile | PE2000 |
Ventiltechnik | Ventile Single-Use Anwendungen | PV1100 |
Ventiltechnik | Ventile High Purity Anwendungen | PV2000 |
Automatisierungstechnik | Automatisierungskomponenten und Zubehör für Linearventile | PV4000 |
Automatisierungstechnik | Automatisierungskomponenten und Zubehör für Schwenkarmaturen | PV4001 |
Mess- und Regeltechnik | Messgeräte und Messumformer | PM0101 |
Mess- und Regeltechnik | Stellungsregler | PM0201 |
Mess- und Regeltechnik | Prozessregler | PM0301 |
Elektrische Ventilantriebe | Elektromotorische Linearantrieb | PE1000 |
Elektrische Ventilantriebe | Elektromotorische Schwenkantriebe | PE3000 |
Serviceunterweisungen | ||
Schulungskategorie | Schulung | Schulungsnummer |
Qualifizierter Servicemonteur | Membranventile für hygienische und sterile Anwendungen | SM1001 |
Qualifizierter Servicemonteur | Membranventile für hygienische und sterile Anwendungen | SM1002 |
mit VR Training und Einführung in Conexo | ||
Qualifizierter Servicemonteur | Membranventile für industrielle Anwendungen | SM3003 |
Qualifizierter Servicemonteur | Membranventile GEMÜ CleanStar mit GEMÜ FlareStar/TubeStar | SM2001 |
Qualifizierter Servicemonteur | Sitzventile | SM3001 |
Qualifizierter Servicemonteur | Schwenkventile | SM3002 |
Qualifizierter Servicemonteur | Montage und Inbetriebnahme von Ventilzubehör | SM4001 |
Qualifizierter Serviceexperte | Membranventile für hygienisch und sterile Anwendungen | ET1001 |