L'indicateur électrique de position GEMÜ 1231 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité. GEMÜ 1231 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course de 2 à 20 mm.
Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
Protection anti-explosion des zones 1 et 21
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1231 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2
bis 20
mm konstruiert.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder ATEX
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 207: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Elektrischer Anschluss: 1101: M16 Kabelverschraubung, M16 Kabelverschraubung
Anschlussplan: 202: Anschlussklemmen, NAMUR
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1231 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1231 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2
bis 20
mm konstruiert.
Typ: 1231: Elektrischer Stellungsrückmelder ATEX
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 207: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Elektrischer Anschluss: 1101: M16 Kabelverschraubung, M16 Kabelverschraubung
Anschlussplan: 202: Anschlussklemmen, NAMUR
Artikelnummer: 88251728 1231000ZA002071101202
The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Type: 1231: Electrical position indicator ATEX
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 207: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Electrical connection: 1101: M16 cable gland, M16 cable gland
Connection diagram: 202: Terminals, NAMUR
The GEMÜ 1231 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via proximity switches through play-free and non-positive mounting. GEMÜ 1231 has been designed specially for valves with a stroke of 2
to 20
mm .
Type: 1231: Electrical position indicator ATEX
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 207: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Electrical connection: 1101: M16 cable gland, M16 cable gland
Connection diagram: 202: Terminals, NAMUR
Item number: 88251728 1231000ZA002071101202
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.