1231000ZA002071101202

Indicat.électr.position ATEX

Numéro d'article: 88251728
Description
Type 1231 Indicateur électrique de position ATEX
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Fonction A00 Ouverte / Fermée
Détecteur 207 Détecteur de proximité, 2 fils, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connexion électrique 1101 Presse-étoupe M16, Presse-étoupe M16
Plan de câblage 202 Bornes

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1231 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité. GEMÜ 1231 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course de 2 à 20 mm.

  • Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Protection anti-explosion des zones 1 et 21