The GEMÜ D457 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Disc outlet dimension designed on plastic piping
Lockable hand lever made of plastic with latch positions
UV resistant
Low torque
The soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: PHL320: Hand lever D450 for DN 125 - DN 150
Operator particulars: H20: Hand lever D457 for DN 125 - DN 150
The GEMÜ D457 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: PHL320: Hand lever D450 for DN 125 - DN 150
Operator particulars: H20: Hand lever D457 for DN 125 - DN 150
Item number: 88396556 D457150W225 1140PHL320H20
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 150: DN 150
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: 1: PVC-U
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: PHL320: Handhebel D450 für DN 125 - DN 150
Besonderheiten Antrieb: H20: Handhebel D457 für DN 125 - DN 150
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D457 wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Typ: D457: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 150: DN 150
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: 1: PVC-U
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: PHL320: Handhebel D450 für DN 125 - DN 150
Besonderheiten Antrieb: H20: Handhebel D457 für DN 125 - DN 150
Artikelnummer: 88396556 D457150W225 1140PHL320H20
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
Type: D457: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 1: PVC-U
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: PHL320: Levier à main D450 pour DN 125 - DN 150
Particularités de l'actionneur: H20: Poignée D457 pour DN 125 - DN 150
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D457 est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
Type: D457: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 1: PVC-U
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: PHL320: Levier à main D450 pour DN 125 - DN 150
Particularités de l'actionneur: H20: Poignée D457 pour DN 125 - DN 150
Numéro d'article: 88396556 D457150W225 1140PHL320H20
The tender texts have been copied to the clipboard